??
Výběr CAD modelu
K1330.08X40
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1330 - Šestihranné šrouby s tenkým dříkem
Kusovník
K1330.08X40
BESTKIPP
Objednací číslo
K1330.08X40
MATERIAL
Materiál základní těleso
Edelstahl A4
B
Průměr
22.0 mm
D
Průměr
M8 mm
D1
Průměr
16.8 mm
D2
Průměr
6.0 mm
H
Průměr
5.5 mm
K
Průměr
6.5 mm
L
Průměr
40 mm
SW
Průměr
13.0 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0169 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245334087
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions